Sovellus |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sisältökuvaus |
|
||||
Yhteensopivuus |
|
||||
Liitettävyys |
|
||||
Kunnossapito ja tuki |
|
Käyttöjännite [V] | 12...24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 2200; (24 V) |
Videolähtöjen lukumäärä | 3; (DP: 1x; HDMI: 1x; VGA: 1x) |
---|
Kieli | englanti |
---|---|
Sisältyvät lisenssit | appliance management system (AMS) |
Lisenssiä koskeva huomautus | laitteistosidottu; moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen |
Käyttöjärjestelmä | Debian Linux 10 |
Web-selain | Google Chrome; Mozilla Firefox; (tuettavat versiot: kts. tämänhetkiset julkaisutiedot) |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 2; (GBit) |
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 2; (valittavissa BIOS:issa: RS232 / RS485) |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 4; (USB 3.0) |
Ympäristölämpötila [°C] | -20...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (40 °C ei-kondensoituva) |
Suojausluokka | IP 67; (pohjaosa: IP 21) |
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Paino [g] | 5653 |
---|---|
Mitat [mm] | 85 x 253 x 201 |
Piirisarja | Intel Q170 |
---|---|
Prosessori | Intel Core i5 6500TE Quadcore 2,3 GHz |
TPM-mikropiiri | V 2.0 |
BIOS | AMI EFI BIOS |
Työmuisti | 8 GB DDR3 |
Massamuisti | 128 GB SSD |
Huomautuksia | moneo-tuotteiden käyttöä varten tarvittavat lisenssit on tilattava erikseen |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |