Tuotteen ominaisuudet |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä |
Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Mittausalue |
0...160 bar |
0...2320 psi |
0...16 MPa |
|
Prosessiliitäntä |
kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2) |
Sovellutus |
Sovellutus |
teollisuuskäyttöön |
Aine |
nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] |
-40...90 |
Min. rikkoontumispaine |
1100 bar |
15950 psi |
110 MPa |
|
Painealue |
|
Huomautus / painealue |
|
Tyhjiökestoisuus [mbar] |
-1000 |
Painelaji |
suhteellinen paine |
Sähköiset tiedot |
Käyttöjännite [V] |
8,5...36 DC |
Min. erotusresistanssi [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Suojausluokka |
III |
Napaisuussuojaus |
kyllä |
Käynnistysviive [s] |
< 0,1 |
Tulot / lähdöt |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä |
Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
Lähdöt |
Lähtöjen kokonaismäärä |
1 |
Lähtösignaali |
analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä |
1 |
Analogiavirtalähtö [mA] |
4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] |
(Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω |
Oikosulkusuojaus |
kyllä |
Ylikuormitussuojaus |
kyllä |
Mittaus- / asettelualue |
Mittausalue |
0...160 bar |
0...2320 psi |
0...16 MPa |
|
Tarkkuus / poikkeamat |
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] |
< ± 0,05; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] |
< ± 0,5; (sis. ylikiristyksestä johtuvan poikkeaman, nollapiste- ja aluevirheen, epälineaarisuuden ja hystereesin) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] |
< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] |
< ± 0,2 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] |
< ± 0,1; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste ja mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] |
< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Vasteajat |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] |
1 |
Käyttöolosuhteet |
Ympäristölämpötila [°C] |
-40...90 |
Varastointilämpötila [°C] |
-40...100 |
Suojausluokka |
IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit |
EMC |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
|
|
Iskunkestävyys |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Tärinänkestävyys |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [vuotta] |
784 |
UL-hyväksyntä |
|
Painelaitedirektiivi |
Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot |
Paino [g] |
60 |
Materiaalit |
1.4542 (17-4 PH / 630); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEI |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit |
1.4542 (17-4 PH / 630) |
Painesyklejä vähintään |
60 miljoonaa; (paineessa 1,2 x nimellispaine) |
Kiristysmomentti [Nm] |
25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta) |
Prosessiliitäntä |
kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2) |
Prosessiliitännän tiivistys |
FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna |
ei (jälkiasennettavissa) |
Huomautuksia |
Huomautuksia |
BFSL = BFSL (minimiarvoasetus) |
LS = raja-arvoasetus |
|
Pakkausyksikkö |
1 kpl |
Sähköinen liitäntä |
Liitäntä |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |