Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
Aine | nesteet ja kaasut | |||
Sopii tietyin edellytyksin | kaasumaisilla aineilla käyttö rajoitetaan maks. 25 bar paineeseen. | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...90; (tilauksesta: -40...90 °C) | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 9,6...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 45 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 170 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
|||
Palautuspiste rP |
|
|||
Jakoväli |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 1,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,5 |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,3; (0...80 °C) |
Vasteaika [ms] | < 3 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...4 |
Kytkentäpisteen asetus | ohjelmointilaite / opetustoiminto |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | EPS |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; PEI |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5 |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|