1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. PP7022

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: PP7552  tai PP0522 – Tuotevertailu: PP7022 / PP7552  tai PP7022 / PP0522
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn

PP7022

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP-100-SBG14-QFRKG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Lähtösignaali kytkinsignaali
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierreM5
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Sopii tietyin edellytyksin kaasumaisilla aineilla käyttö rajoitetaan maks. 25 bar paineeseen.
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Painealue
300 bar 4350 psi 30 MPa
Min. rikkoontumispaine
650 bar 9400 psi 65 MPa
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...30 DC; (PP2000 anturilla : > 18)
Virrankulutus [mA] < 45
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,3
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Kytkentäpiste SP
1...99,9 bar 10...1450 psi 0,1...0,99 MPa
Palautuspiste rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
Jakoväli
0,1 bar 10 psi 0,01 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 1,5
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,1
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 3
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...4
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus ohjelmointilaite / opetustoiminto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä EPS
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4301 / 304); PA
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierreM5
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö LED, vihreä
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
Opetustoiminto kyllä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — PP7022-00 — 21.11.2012 —