You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. PP2000

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP2000

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Painekytkin keraamisella mittakennolla

PP2000

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: PP2001 Tuotevertailu: PP2000 / PP2001 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
tukee EPS- ja IO-Link-tiedonsiirtoa
  • ce
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10,8...30 DC
Virrankulutus [mA] < 60
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 1,5
Lähdöt
Lähtösignaali kytkinsignaali
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Vasteajat
Maks. mittaus-/näyttöjakso [ms] 200
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet riippuen liitetystä anturista
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 0,378
Mitat [mm] 100 x 34 x 48
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus LED, punainen
Toimintonäyttö 7-segmenttinäyttö
mittausarvot 7-segmenttinäyttö
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
välikaapelit: 0,8 m, parametrointiin offline-moodissa
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu