Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5 |
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
---|---|---|---|---|
Aine | nesteet ja kaasut | |||
Sopii tietyin edellytyksin | käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...90 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 9,6...36 DC; (tiedonsiirtomoodi: 18...32) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 45 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,3 |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 170 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
|||||||||
Palautuspiste rP |
|
|||||||||
Jakoväli |
|
|||||||||
Tehdasasetus |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Vasteaika [ms] | < 3 |
---|---|
Analogialähtö, vaimennus dAP portaissa [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 68; (7 päivää / 1 m syvyydessä veteen upotettuna / 0,1 bar) |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 309,28 | ||||||||||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 224,5 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5 |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|