You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Malli PN / PE digitaalinäytöllä
  5. PN7592

Paineanturi näytöllä

PN7592

PN-100-SEG14-QFRKG/US/ /V

Paineanturi näytöllä

PN7592

PN-100-SEG14-QFRKG/US/ /V

  • Kaksi ohjelmoitavaa binäärilähtöä, joista toisessa IO-Link-liitäntä
  • Punainen/vihreä näyttö hyväksyttävän alueen identifioimiseksi
  • Prosessiliitäntää voidaan kiertää optimaalisen luettavuuden saavuttamiseksi
  • Pitkäaikainen stabilisuus tehokkaan ylikuormitussuojauksen ansiosta
  • Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Mittauselementti keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine käyttö kaasuilla > 25 bar paineissa ainoastaan erikoistilauksesta
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Min. rikkoontumispaine
650 bar 9400 psi 65 MPa
Painealue
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 35
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 0,3
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; IO-Link; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Kytkentätaajuus DC [Hz] < 170
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Factory setting / CMPT = 2
Kytkentäpiste SP
1...100 bar 10...1450 psi 0,1...10 MPa
Palautuspiste rP
0,5...99,5 bar 5...1445 psi 0,05...9,95 MPa
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Jakoväli
0,5 bar 5 psi 0,05 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Kytkentäpiste SP
0,8...100 bar 12...1450 psi 0,08...10 MPa
Palautuspiste rP
0,3...99,5 bar 5...1443 psi 0,03...9,95 MPa
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä
0,5 bar 8 psi 0,05 MPa
Jakoväli
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,5
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,05; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Vasteajat
Vasteaika [ms] < 3
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] 0...50
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A; (kun nasta 2 ei kytketty : B)
Prosessidata, analoginen 1
Prosessidata, binääri 2
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
Factory setting / CMPT = 2 401
PN7002 309
Status_B High Resolution / CMPT = 3 599
Huom!
Lisätietoja kts. IODD pdf-tiedosto osiossa "Lataukset"
Factory setting / CMPT = 2
Profiili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. prosessijakso [ms] 2,3
IO-Link resoluutio paine [bar] 0,1
IO-Link resoluutio paine [MPa] 0,1
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
paine 14
binäärinen kytkentätieto 2
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profiili Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. prosessijakso [ms] 3
IO-Link resoluutio paine [bar] 0,05
IO-Link resoluutio paine [MPa] 0,02
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
paine 16
laitteen tila 4
binäärinen kytkentätieto 2
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 260
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero J002
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 297,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); keramiikka; FKM
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Kiristysmomentti [Nm] 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta)
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Näyttöyksikkö 3 x LED, vihreä (bar, psi, MPa)
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
mittausarvot alfanumeerinen näyttö, punainen/vihreä 4-numeroinen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu