Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Aine | nesteet ja kaasut |
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 |
Min. rikkoontumispaine [mbar] | 30000 |
Painealue [mbar] | 10000 |
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 18...36 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Ylijännitesuojaus | kyllä; (< 40 V) |
Käynnistysviive [s] | 0,3 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 170 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP [mbar] | 10...1000 | |||
Palautuspiste rP [mbar] | 5...995 | |||
Jakoväli [mbar] | 5 | |||
Tehdasasetus |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] | 3 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö; virta-/jännitelähtö |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 213 |
Paino [g] | 261 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; FKM |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre |
Näyttö |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näyttöyksikkö | mbar; kPa; psi; inHg |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|