Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2); sisäkierre:M5 |
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Mittauselementti | metallinen ohutkalvokenno | |||
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | |||
Aine | nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Tyhjiökestoisuus [mbar] | -1000 | |||
Painelaji | suhteellinen paine |
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,3 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | < 500 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava 1:5) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (skaalattava 1:5) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittausalue |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogia-alueen alkupiste |
|
|||
Analogia-alueen loppupiste |
|
Kytkentäpiste SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Palautuspiste rP |
|
|||
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä |
|
|||
Jakoväli |
|
Kytkentäpiste SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Palautuspiste rP |
|
|||
Min. etäisyys SP:n ja rP:n välillä |
|
|||
Jakoväli |
|
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 kuukautta) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Huom! | kytkentäpisteen tarkkuus, lineerisuusvirhe / DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Vasteaika [ms] | < 1,5 |
---|---|
Ohjelmoitava viive dS, dR [s] | 0...50 |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...4 |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0...4 |
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] | 3 |
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; veto-/päästöhidastus; Vaimennus; Näyttöyksikkö; virta-/jännitelähtö |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A; (kun nasta 2 ei kytketty : B) | ||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||
Huom! |
|
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||||
IO-Link resoluutio paine [bar] | 0,1 | ||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste |
Profiili | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. prosessijakso [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link resoluutio paine [bar] | 0,1 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 129 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Paino [g] | 261,5 |
---|---|
Materiaalit | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Kiristysmomentti [Nm] | 25...35; (suositeltu kiristysmomentti; riippuu voitelusta, tiivistyksestä ja paineesta) |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre (DIN EN ISO 1179-2); sisäkierre:M5 |
Prosessiliitännän tiivistys | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|