1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  5. Lähettimet malli PA
  6. PA3509

PA3509

Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA-1-1-RBG14-A-ZVG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Tarkka, lineaarinen 4...20 mA lähtösignaali
  • Hyvä toistotarkkuus ja pieni lineaarisuusvirhe
  • Pitkäaikainen stabilisuus tehokkaan ylikuormitussuojauksen ansiosta
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • ce
  • eac
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Lähtösignaali analogiasignaali
Mittausalue
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierreM5
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Aineen lämpötila [°C] -25...90; (tilauksesta: -40...90 °C)
Painealue [bar] 10
Min. rikkoontumispaine [bar] 30
Painelaji suhteellinen paine; tyhjiö
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...32 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20
Maks. kuormitus [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
-1...1 bar -1000...1000 mbar
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,05; (per 6 kuukautta)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Vasteajat
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
häiriösäteily autoteollisuusdirektiivin 2004/104/EC mukaan
CISPR 25
häiriönsieto autoteollisuusdirektiivin 2004/104/EC mukaan
ISO 11452-2 HF säteily 100 V/m
ISO 7637-2 pulse vaatimustaso 4
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 kategoria 3
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 kategoria 2
MTTF [vuotta] 506
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Rautatiekäyttö
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 215
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); keramiikka; tiiviste: FKM DIN 3869-14
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierreM5
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna ei (jälkiasennettavissa)
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — PA3509-00 — 16.11.2012 —