1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. PA1021

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: PA9021 – Tuotevertailu: PA1021 / PA9021
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

PA1021

Painelähetin keraamisella mittakennolla

PA-250-SBR14-D-DVG/US/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Lähtösignaali analogiasignaali
Mittausalue [bar] 0...250
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Sovellutus
Sovellutus teollisuuskäyttöön
Aine nesteet ja kaasut
Sopii tietyin edellytyksin kaasumaisilla aineilla käyttö rajoitetaan maks. 25 bar paineeseen.
Aineen lämpötila [°C] -25...80
Painealue [bar] 400
Min. rikkoontumispaine [bar] 850
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 16...30 DC
Virrankulutus [mA] < 18
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 1
Lähtösignaali analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiajännitelähtö [V] 1...10
Min. kuormitusresistanssi [Ω] 5000
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [bar] 0...250
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] < 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K)
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] < ± 1,0; (sis. lineaarisuus-, nollapiste- ja kaltevuusvirheet raja-arvoasetus))
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) < ± 0,3
Vasteajat
Analogialähdön maks. vasteaika [ms] 3
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mekaaniset tiedot
Materiaalit FKM; PA; PBT; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit FKM; keramiikka; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/4 sisäkierre
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — PA1021-00 — 06.06.2003 —