Valolaji | infrapuna |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (suojaputkella: IP 69K) |
Suojatoiminto | kulunvalvonta käsisuojaus |
---|
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 2 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Virrankulutus [mA] | 83 |
---|---|
Virrankulutus , lämmitys [mA] | 83 |
Virrankulutus [mA] | 42 |
---|---|
Virrankulutus , lämmitys [mA] | 83 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. kuormitettavuus per OSSD-lähtö [mA] | 400; (24 V) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Suoja-alueen korkeus [mm] | 160 |
---|---|
Resoluutio (tunnistuskyky d) [mm] | 30 |
Suoja-alueen leveys (pieni valaistusintensiteetti) [m] | 0...3 |
Suoja-alueen leveys (suuri valaistusintensiteetti) [m] | 2...10 |
Vasteaika [ms] | 4,5 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...55 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (suojaputkella: IP 69K) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
ESPE tyyppi (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Vastaa vaatimuksia |
|
||
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Paino [g] | 2940 |
---|---|
Mitat [mm] | 337 x 76 x 74 |
Materiaalit | suojaputki: PMMA läpinäkyvä; Suojahattu: POM; kiinnike: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: silikoni |
Pituus L [mm] | 337 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 15 m, PVC; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|