You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Turvateknologia
  3. Turvavaloverhot
  4. Käyttö tehdasautomaatiosovellutuksissa
  5. OY086S

Turvavaloverho

OY086S

OYA0910-50-4-12-P-1

Turvavaloverho

OY086S

OYA0910-50-4-12-P-1

  • Vaarallisten tilojen ja porttien luotettava suojaus
  • Täyttää standardin tyyppi 4 IEC 61496 vaatimukset
  • Pitkä toimintaetäisyys, valittavissa laitteessa
  • Kapea, kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Helppo kytkeä luotettavien M12-pistokeliittimien avulla
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji infrapuna
Sähköinen rakenne PNP
Suojausluokka IP 65; IP 67
Sovellutus
Suojatoiminto kulunvalvonta henkilöiden tai ruumiinosien suojaus
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] 20
Käyttöjännite [V] 24 DC
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] < 2
Valolaji infrapuna
Aallonpituus [nm] 950
Vastaanotin
Virrankulutus [mA] 83
Lähetin
Virrankulutus [mA] 42
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
OSSD-lähtöjen lukumäärä 2
Maks. kuormitettavuus per OSSD-lähtö [mA] 400; (24 V)
Oikosulkusuojaus kyllä
Tunnistusalue
Suoja-alueen korkeus [mm] 910
Resoluutio (tunnistuskyky d) [mm] 50
Suoja-alueen leveys (pieni valaistusintensiteetti) [m] 0...4
Suoja-alueen leveys (suuri valaistusintensiteetti) [m] 3...12
Vasteajat
Vasteaika [ms] 7,5
Käyttöolosuhteet
Sovellutukset luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus
Ympäristölämpötila [°C] -10...55
Varastointilämpötila [°C] -20...70
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 95
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
IEC 61496-1
Iskunkestävyys
IEC 61496-1
Tärinänkestävyys
IEC 61496-1
Turvaluokitus
ESPE tyyppi (IEC 61496-1) 4
Vastaa vaatimuksia
ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
Elinikä TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 9,8E-09
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 3405
Mitat [mm] 963 x 28 x 30
Materiaalit kotelo: alumiini; suojalasi: PC
Pituus L [mm] 963
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
lähetin 1 x LED
vastaanotin 2 x LED
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
asennuskulmarauta: 4
uramutterit: 4
Mutterit
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - lähetin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A
Sähköinen liitäntä - vastaanotin
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 0,34 mm² johdinpinta-ala