1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. OC5203

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: O5S500 – Tuotevertailu: OC5203 / O5S500
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

OC5203

Lähetinvastaanotinpari, lähetin

OCS-OOKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 49 x 15 x 42
Sovellutus
Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 30
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji punainen valo
Aallonpituus [nm] 660
Lähdöt
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin lähetin
Toimintaetäisyys [m] < 20
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] 670
Valonsäteen mitat / suurimmalla toimintaetäisyydellä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...60
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 49 x 15 x 42
Materiaalit sinkkipainevalu
Materiaali linssi
PMMA
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö 1 x LED, punainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — OC5203-00 — 06.03.2003 —