Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 0,02...1,8; (Prismapeili Ø 30 E20004) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 120 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1067 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 22,9 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiaalit | kotelo: ABS; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PVC, musta, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|