Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Tuntoetäisyys [mm] | 1...30; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|---|
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] | 1...30 |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] | 5...30 |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] | 5...29 |
Asettelualue [mm] | 10...80 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 4 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 757 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiaalit | kotelo: ABS; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
|
|
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|