You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Optoelektroniset anturit
  4. Miniatyyrityyppi O8
  5. O8E202

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O8E202

O8E-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin

O8E202

O8E-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/3P

  • Lyhyt kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Luotettava paikannus materiaalin syöttö- ja käsittelysovellutuksissa
  • Hyvin pienten, litteiden tai voimakkaasti heijastavien komponenttien luotettava tunnistus
  • Pitkä toimintaetäisyys
  • Tuntoetäisyyden helppo säätö IO-Linkin avulla
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Sovellutus
Toimintaperiaate Lähetin/vastaanotinpari
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] 15; ((24 V))
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji punainen valo
Aallonpituus [nm] 633
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin vastaanotin
Toimintaetäisyys [m] < 3
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Min. prosessijakso [ms] 2,5
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
prosessiarvo 8
laitteen tila 4
binäärinen kytkentätieto 1
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 787
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 1152
UL-hyväksyntä
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Limited Voltage/Current
UL-hyväksyntänumero E017
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 21
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materiaalit kotelo: ABS; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Materiaali linssi
PMMA
Linssin suuntaus linssi sivulla
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 0,3 m, PVC, musta, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä
x: etäisyys [mm]
y: varmuuskerroin