You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. Kamerat
  4. 3D-kamerat
  5. O3X110

3D-kamera

O3X110

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

3D-kamera

O3X110

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: O3X130 Tuotevertailu: O3X110 / O3X130 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
  • ce
  • ukca
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji infrapuna
3D-kuvaresoluutio [px] 224 x 172
Kuvakulma 3D [°] 60 x 45
Maks. lukunopeus [Hz] 20
Sovellutus
Sovellutus 3D-kuvadatalähtö
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Virrankulutus [mA] < 500; (huippuvirta tahdistettu; tyypillinen arvo: 160)
Tehonkulutus [W] 3,7
Suojausluokka III
Valolaji infrapuna
Aallonpituus [nm] 850
Hahmontunnistin PMD 3D ToF-Chip
Sisäänrakennettu valaistus kyllä; (infrapuna: 850 nm näkymätön säteily LED)
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys [mm] 50...3000
Huomautus / toimintaetäisyys
kohteen koko: 200 x 200 mm
heijastuskyky: 18 %
3D-kuvaresoluutio [px] 224 x 172
Kuvakulma 3D [°] 60 x 45
Maks. lukunopeus [Hz] 20
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] < 30; (riippuen asetuksista, kohteen koosta ja heijastuskyvystä )
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet PC, jossa ifm:n Vision Assistant tai XML-RPC
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet
Käyttötyyppi parametrien asetus ; Tiedonsiirto
Ethernet
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä 1
Tiedonsiirtostandardi 10Base-T; 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus 10; 100
Protokolla TCP/IP
Tehdasasetukset
IP-osoite: 192.168.0.69
Aliverkon peite: 255.255.255.0
Gateway IP-osoite: 192.168.0.201
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...40
Huomautus / ympäristölämpötila
Kotelo: < 45° C
kts. käyttöohje
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 50
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] 8
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61000-6-3 häiriösäteily / asuinympäristöt, kaupalliset ja kevyet teollisuusympäristöt
DIN EN 61000-6-2 häiriönsieto / teollisuusympäristö
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) ei toistuva
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) toistuva
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Lasersuojausluokka 1
Laitesuojausta koskeva huomautus
Huom!: Laservalo
laserluokka: 1
IEC 60825-1:2014
Sähköinen turvallisuus
DIN EN 61010-2-201 jännitesyöttö ainoastaan PELV-piirien kautta
MTTF [vuotta] 66
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 265,5
Mitat [mm] 80 x 43,5 x 21
Materiaalit kotelo: sinkkipainevalu; objektiivi: valulasi; Valaisinyksikkö: PMMA Suojakansi
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, PVC
Pistokeliitäntä: 1 x RJ45
Muut tiedot
Kuva-alueen koko
ilman linssivääristymien korjausta
mittausalue / etäisyys [m] Pituus [m] leveys [m]
0,50 0,60 0,40
1,00 1,10 0,80
1,50 1,70 1,30
2,00 2,30 1,70
2,50 2,80 2,10
3,00 3,40 2,50
Toistotarkkuus
mittausalue / etäisyys [m] Valotusaika Toistotarkkuus Tarkkuus [mm]
Mitatut etäisyysarvot (1 Sigma) harmailla kohteilla
heijastuskyky 18 % [mm]
0,1...0,25 200 ± 5 ± 5
0,25...0,5 400 ± 5 ± 5
0,5...1 1000 ± 7 ± 10
1...2 2000 ± 15 ± 20
2...3 2000 ± 60 ± 40
Toistotarkkuus
perustuen: yksittäisen kuvapisteen etäisyyden mittaus
Mitattu kuvan keskusta mediaanisuotimella
Ympäristölämpötila 20° C
Lämpötilapoikkeama
-10...+40° C [mm/K]
0,2
Suhteellinen tarkkuus
tyyp.
± 4
Mitattu heijastuskyky 18...90 %