Valolaji | infrapuna |
---|---|
Katselukulma [°] | 95 x 32 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 5000 |
Tehonkulutus [W] | 45 |
Suojausluokka | III |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 850 |
Katselukulma [°] | 95 x 32 |
---|---|
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Parametrointimahdollisuudet | PC ja O3M16x / O3M26x ifm Vision Assistant -ohjelmalla |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | MCI |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...105 | |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (liittimet ja suojahatut kytkettyinä) |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Fotobiologinen turvallisuus | riskiryhmä 1; (DIN EN 62471) | ||||
Sähköinen turvallisuus |
|
||||
MTTF [vuotta] | 78 |
Paino [g] | 1422,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 143 x 85 x 83,5 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu; levy : polykarbonaatti |
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |