You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. Optinen identifiointi
  4. Multikoodilukija tekstintunnistuksella ja kenttäväyläliitännällä
  5. O2I504

1D-/2D-koodilukijat

O2I504

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/T

1D-/2D-koodilukijat

O2I504

O2IRRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/T

  • Multikoodilukija teleoptiikalla
  • Sisäinen valaistus, punainen valo
  • Prosessiliitäntä TCP/IP ja Ethernet/IP
  • Useita koodeja ja tekstirivejä samanaikaisesti
  • Integroitu muistitikku
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo
Kuvan resoluutio [px] 1280 x 960
Maks. lukunopeus [Hz] 40
Sovellutus
Erityispiirre polarisaatiosuodatin
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC
Virrankulutus [mA] < 400; (24V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Valolaji punainen valo
Aallonpituus [nm] 617
Hahmontunnistin CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2
Tulot
Triggaus ulkoinen; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; sisäinen
Tulojen lukumäärä, binääri 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Binäärilähtöjen lukumäärä 2; (konfiguroitava)
Lähtötoiminto 24 V PNP/NPN
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 1
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 100
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Kuva-alueen koko [mm]
Toimintaetäisyys Kuva-alue
200 38 x 29
300 58 x 43
500 96 x 72
1000 192 x 144
Toimintaetäisyys [mm] > 200
Kuvan resoluutio [px] 1280 x 960
Linssityyppi Teleoptiikka
Luettavat koodit Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Koodin laatu perustuen
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Luettavia fontteja Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Polarisaatiosuodin saatavana kyllä
Suuntaamaton luku kyllä
Maks. poikkeama kuvatasosta [°] 45
Maks. lukunopeus [Hz] 40
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet opetuspainike; PC ja ifm Vision Assistant -ohjelmisto
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet
Ethernet
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä 1
Tiedonsiirtostandardi 10Base-T; 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokolla TCP/IP; EtherNet/IP
Tehdasasetukset
IP-osoite: 192.168.0.69
Aliverkon peite: 255.255.255.0 (Class C)
Gateway IP-osoite: 192.168.0.201
MAC-osoite: katso tyyppikilpi
Käyttötyyppi parametrien asetus ; Tiedonsiirto
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...50
Varastointilämpötila [°C] -40...70
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-6-4 häiriösäteily teollisuusympäristö
EN IEC 61000-6-2 häiriönsieto teollisuusympäristö
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / ei toistuva
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / toistuva
Tärinänkestävyys
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Lasersuojausluokka 1
Laitesuojausta koskeva huomautus
Huom!: Laservalo
laserluokka: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Vastaa 21 CFR 1040 vaatimuksia lukuunottamatta Laser Notice nr. 50 (kesäkuu 2007) mukaisia poikkeavuuksia.
Fotobiologinen turvallisuus vapauta ryhmä; (EN 62471)
Sähköinen turvallisuus
EN 61010-2-201 jännitesyöttö ainoastaan PELV-piirien kautta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 603,5
Mitat [mm] 45 x 45 x 86
Materiaalit kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: Gorillaglas; LED-ikkuna: PC; painike: POM
Tiivistemateriaali FKM
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Toiminta 2 x LED, vihreä
Toiminta 2 x LED, keltainen
Opetus (Teach)-Funktion 1 x LED, vihreä
Opetus (Teach)-Funktion 1 x LED, keltainen
Käyttöelementit
1 x Opetus (Teach)-Taste
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste)
Käyttöohjelmisto
asennustarvikkeet
Sovituskaapeli
suojalasit ja suodatinsuojalasi
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl