Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 |
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 300 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 625 |
Hahmontunnistin | CMOS-kuvakenno, mustavalkoinen |
Sisäänrakennettu valaistus | kyllä; (punainen valo: 625 nm 4 valaisinelementtiä yksilöllinen ohjaus PC-käyttöohjelmiston avulla ) |
Laserosoitin | kyllä; (punainen; Lasersuojausluokka 2 DIN EN 60825-1) |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Triggaus | sisäinen; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (konfiguroitava) |
Lähtötoiminto | 24 V PNP |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Kuva-alueen koko [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | > 50 | ||||||||||||||||
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||
Linssityyppi | standardi | ||||||||||||||||
Luettavat koodit | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||
Luettavia fontteja | Industrial; Document | ||||||||||||||||
Tekstintunnistus | kyllä | ||||||||||||||||
Suuntaamaton luku | kyllä | ||||||||||||||||
Maks. poikkeama kuvatasosta [°] | 45 | ||||||||||||||||
Maks. lukunopeus [Hz] | 20 |
Parametrointimahdollisuudet | 2 painiketta ja 10-segmenttinäyttö tai PC/Notebook ja parametrointiohjelma |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; RS232 |
---|---|
RS232-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Tiedonsiirtonopeus | 10; 100 | ||||
Protokolla | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Tehdasasetukset |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 416 |
---|---|
Mitat [mm] | 60 x 42 x 53,5 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu pulveripinnoitettu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |