You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. Tuotteet
  2. Näyttö / Käyttö / Valaistus
  3. Valaistus
  4. Valaisinyksiköt
  5. O2D941

Ulkoinen valaistus

O2D941

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Ulkoinen valaistus

O2D941

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

  • Tehokas jatkuva valo hahmon- ja paikantunnistukseen
  • Pitkä käyttöikä pulssikäytön ansiosta
  • Homogeeninen valaistus punaisella valolla tai infrapunavalolla
  • Versiot 3 eri valaistusaluekoolla
  • Tilaa säästävä muotoilu, ultralitteä kotelo
{{ifmVariantName}}



  • ce
  • ukca
Tekniset yksityiskohdat
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji infrapuna
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Valaistusalue [mm] 25 x 25
Malli taustavalo
Käyttötapa Käyttö jatkuvalla tai pulssimuotoisella valolla
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] -10...10
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] < 80
Suojausluokka III
Valolaji infrapuna
Aallonpituus [nm] 875
Tulot
Triggaus 5...24 V
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...50
Suojausluokka IP 54
Ylikuumenemissuojaus kyllä; (> 50 °C)
Hyväksynnät / testit
Fotobiologinen turvallisuus vapauta ryhmä; (EN 62471)
MTTF [vuotta] 310
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 160,4
Mitat [mm] 70,5 x 33,4 x 9,5
Materiaalit alumiini
Materiaali linssi
lasi
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Valaistustila 1 x LED, keltainen
käyttö 1 x LED, vihreä
Lämpötilan ylitys / ylikuormitus 1 x LED, punainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 0,30 m, PUR
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — O2D941-00 — 14.09.2020 —