Valolaji | punainen valo |
---|
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Valaistusalue [mm] | 25 x 25 |
Malli | taustavalo |
Käyttötapa | Käyttö jatkuvalla tai pulssimuotoisella valolla |
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 617 |
Triggaus | 5...24 V |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 54 |
Ylikuumenemissuojaus | kyllä; (> 50 °C) |
Fotobiologinen turvallisuus | vapauta ryhmä; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [vuotta] | 310 |
Paino [g] | 162,6 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 | |
Materiaalit | alumiini | |
Materiaali linssi |
|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,30 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |