You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Näyttö / Käyttö / Valaistus
  3. Valaistus
  4. Valaisinyksiköt
  5. O2D933

Ulkoinen valaistus

O2D933

Dome Light 130 CY RD/ US

Ulkoinen valaistus

O2D933

Dome Light 130 CY RD/ US

  • Homogeeninen valo 4 eri värissä
  • Valittavissa kaksi väriyhdistelmää: valkoinen/infrapuna tai sinivihreä/punainen
  • Neljä valaistussegmenttiä ohjattavissa erikseen
  • Jatkuva valo tai pulssitoiminto 4-kertaisella valoteholla
  • Ulkoisia ohjausyksiköitä ei tarvita
  • ce
  • ukca
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji punainen valo; sinivihreä valo
Sovellutus
Valaistusalue [mm] 130 x 130
Malli Kupu
Käyttötapa normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen); suuri valoteho (tahdistettu)
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 24 DC
Virrankulutus [mA] käyttömoodi "jatkuva käyttö": 460; Käyttömoodi "suuri valoteho": 3420
Suojausluokka III; (PELV)
Valolaji punainen valo; sinivihreä valo
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 1
Tulot
Triggaus 24 V PNP/NPN; ulkoinen
Tulojen lukumäärä, binääri 1
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -10...40
Varastointilämpötila [°C] -20...60
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
Fotobiologinen turvallisuus riskiryhmä 1; (DIN EN 62471)
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 817,35
Mitat [mm] 256,8 x 197 x 106,7
Materiaalit kotelo: alumiini mustaksi eloksoitu; kansi: ABS
Kiristysmomentti [Nm] 0,5...1,5
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö 1 x LED, vihreä
Käyttömoodi "suuri valoteho" 1 x LED, punainen
LEDsegmentti 1 x LED, valkoinen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A
Sähköinen liitäntä - parametrien asetus
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A