Valolaji | punainen valo; sinivihreä valo |
---|
Valaistusalue [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Malli | Kupu |
Käyttötapa | normaali valoteho (jatkuva käyttö mahdollinen); suuri valoteho (tahdistettu) |
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | käyttömoodi "jatkuva käyttö": 375; Käyttömoodi "suuri valoteho": 2130 |
Suojausluokka | III; (PELV) |
Valolaji | punainen valo; sinivihreä valo |
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1 |
---|
Triggaus | 24 V PNP/NPN; ulkoinen |
---|---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
Ympäristölämpötila [°C] | -10...40 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...60 |
Suojausluokka | IP 65 |
Fotobiologinen turvallisuus | riskiryhmä 1; (DIN EN 62471) |
---|
Paino [g] | 512,05 |
---|---|
Mitat [mm] | 193 x 136 x 75 |
Materiaalit | kotelo: alumiini mustaksi eloksoitu; kansi: ABS |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,5...1,5 |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |