Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 3 sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 95 x 50 x 57 |
Toimintaperiaate | magneettinen |
---|---|
Sovellutus | kiertymiskulman tunnistus, absoluuttinen |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 40 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 300 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 3 sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue [°] | 360 |
---|
Tarkkuus [°] | ± 1 |
---|---|
Resoluutio [°] | 0,1 |
Toleranssi [°] | 0,1...15; (Oletus 10) |
Hystereesi [°] | 0,1...5; (Oletus 3) |
Lämpötilapoikkeama [°/K] | 0,02 |
Toistotarkkuus [°] | 0,1 |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (Tunnistuskiekko alue pölysuojattu ) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 410 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 175 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materiaalit | PA |
Kiristysmomentti [Nm] | 1,5 |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |
---|