Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva; (potentiaalivapaa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 5; (määrätyllä toimilaitteella) |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 36 x 13 x 26 |
Malli | koodattu kohde |
---|---|
Käyttötapa | jatkuva käyttö |
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Erotusjännite [V] | 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | ei |
Sisäinen vastus (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva; (potentiaalivapaa) |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 150 |
Lähtöjen ominaisuudet | Liitäntä tyyppi A |
Oikosulkusuojaus | ei |
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] | 20 |
Tuntoetäisyys [mm] | 5; (määrätyllä toimilaitteella) |
---|---|
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar) [mm] | 15 |
Turvakyselyn vasteaika [ms] | 10 |
---|---|
Maks. päästöaika [ms] | 0,1 |
Maks. vetoaika (sis. värähtely) [ms] | 0,6 |
Sovellutukset | luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila [°C] | 10...40 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 % | |
Llmanpaine [kPa] | 80...106 | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Suolasuihku | ei | |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (suojattu kaapelisijoittelu) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
|
B10D | 20.000.000; (ilman kuormaa; maksimikuormalla DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Paino [g] | 219 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materiaalit | PA |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,8...2 |
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|