Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Mitat [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Toimintaperiaate | dynaaminen; (staattinen; bistabiili parametroitavissa) |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Vasteaika [ms] | 35 |
---|
Parametrointimahdollisuudet | sulkeutuva / avautuva; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; kirkkaus; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität |
---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 1 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,5 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuolelta) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 318 |
Paino [g] | 119,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 32 / L = 39 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR |
---|