1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. KI5203

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: KI5019  tai KI5015 – Tuotevertailu: KI5203 / KI5019  tai KI5203 / KI5015
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

KI5203

Kapasitiivinen anturi

KI-3015-BNKG/NI

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto avautuva
Tuntoetäisyys [mm] 3...15
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 13; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 40
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 3...15
Tuntoetäisyys säädettävä kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] 15
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 65
Parannettu häiriösuojaus kyllä; (Parannettu häiriösuojaus (HF-häiriöt))
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — KI5203-00 — 06.03.2003 —