1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. KI5060

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: KI5082 – Tuotevertailu: KI5060 / KI5082
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!
Poistuva tuote
Päättymispäiväys: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

KI5060

Kapasitiivinen anturi

KI-2015-FRKG/NI/PH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Hyvä häiriönsietokyky
  • Tuntoetäisyyden säätö helposti potentiometrin avulla
  • Selkeästi erottuva tilanosoitus
  • Lähdön toiminta (avautuva / sulkeutuva) ohjelmoitavissa
  • Kaksijohdinteknologia
  • csa
  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm] 3...15
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 5
Maks. vuotovirta [mA] 1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 40
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 3...15
Tuntoetäisyys säädettävä kyllä
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] 15
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 15 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...12,1
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -15...15
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 445
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 193,8
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
ruuvimeisseli: 1
Huomautuksia
Huomautuksia Poistuva tuote
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — KI5060-01 — 02.02.2006 —