Mittausperiaate | MEMS kapasitiivinen |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
Mittausakselien lukumäärä | 2 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | -45…45 |
Toimintaperiaate | staattinen |
---|---|
Sovellutus | Tarkka kallistusmittaus (2 akselia) ajoneuvokäyttöön |
Käyttöjännite [V] | 9,2...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 70; (24 V DC, 25 °C) |
Maks. virrankulutus [mA] | 405; (9,2 V DC; -40 °C) |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 300; (lämpenemisaika ; Maks. käynnistysaika : 1000 ms) |
Mittausperiaate | MEMS kapasitiivinen |
---|
Mittausakselien lukumäärä | 2 |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | -45…45 |
Rajataajuus [Hz] | 0,5...10; (parametroitavissa) |
Tarkkuus [°] | ≤ ± 0,01; (absoluuttinen) |
---|---|
Hystereesi [°] | ≤ ± 0,05 |
Toistotarkkuus [°] | ≤ ± 0,01 |
Resoluutio [°] | 0,01; (parametroitavissa) |
Lämpötilakerroin [1/K] | ≤ ± 0,0008 ° |
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Päätevastus | kyllä; (sisäinen ; parametroitavissa) |
Protokolla | CANopen | ||
---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||
Versio | CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0 |
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||||||||||
Kosteus lämpö |
|
||||||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 372 | ||||||||||||||||||
Standardi | Noudattaa ECE R 10, rev. 5 vaatimuksia ; ISO 7637-3: 2007-07 |
Paino [g] | 415,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 90 x 62 x 33,2 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu niklattu |
Asennusasento | horisontaalinen |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Mess- und Montagerichtung
|
|
---|