You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IZ5032

Induktiivinen anturi

IZ5032

IZB30,8-ANKG/V2A

Induktiivinen anturi

IZ5032

IZB30,8-ANKG/V2A

  • Erittäin lyhyt kotelo, halkaisija vain 4 mm
  • Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Tilaa säästävä liitinteknologia
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Suuri kytkentätaajuus
  • ce
  • ukca
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 0,8
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 4 / L = 30
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 0,8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...0,65
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 3 V
EN 55011 luokka B
MTTF [vuotta] 2162
UL-hyväksyntä
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Class 2
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 45,4
Kotelo sylinterinmuotoinen
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] Ø 4 / L = 30
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); tuntopinta: POM
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Asennuspannat: 1
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²