You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IZ5024

Induktiivinen anturi

IZ5024

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Induktiivinen anturi

IZ5024

IZB30,8-BPKG/V2A/0,1M/AS-610-T

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 0,8
Kotelo sylinterinmuotoinen
Mitat [mm] Ø 4 / L = 30
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 0,8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...0,65
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo sylinterinmuotoinen
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] Ø 4 / L = 30
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4305 / 303); POM
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Asennuspannat: 1
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Kaapeli: 0,1 m, PVC
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A