Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1781 |
Paino [g] | 112,9 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiaalit | PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,5 |
---|
Kiristysmomentti [Nm] | < 1,2; (kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen) |
---|
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|