1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IN501A

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: IN512A – Tuotevertailu: IN501A / IN512A
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

IN501A

Induktiivinen kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille

IND3004DBPKG/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto 2 x sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 4
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Mitat [mm] 40 x 26 x 26
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto 2 x sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 250
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1300
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 4 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
ATEX-merkintä II 3D IP 67 T 80 °C X
EMC
EN 60947-5-2
Mekaaniset tiedot
Kotelo suorakaiteenmuotoinen
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] 40 x 26 x 26
Materiaalit kotelo: PBT; kansi: PC
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 2 x LED, keltainen
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — FI-FI — IN501A — 06.03.2003 —