Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Kytkentäpiste IO-Link [mm] | 3,9...19,6; (parametroitavissa) |
---|---|
Mittausalue IO-Link [mm] | 2,1...21 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,8 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | ± 2 %; (mittausalueen loppuarvosta) |
Toistotarkkuus, analogialähtö [%] | ± 1 %; (mittausalueen loppuarvosta) |
Lämpötilakerroin | ± 0,2 %/K; (mittausalueen loppuarvosta) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 632 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Paino [g] | 147 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Tuntopinta | asento valittavissa (5 vaihtoehtoa) |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiaalit | PA |
Näyttö |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: messinki, valkopronssipäällystetty |
---|