1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. II5793

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Vaihtoehtotuote: II5732 – Tuotevertailu: II5793 / II5732
Huomioi vaihtoehtotuotetta ja tarvikkeita valittaessa mahdollisesti poikkeavat tekniset tiedot!

II5793

Induktiivinen anturi

IIA2010-FRKG/V4A/6M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Tuntoetäisyys [mm] 10
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (valittavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 400
Kytkentätaajuus DC [Hz] 450
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 10
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 10 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...8,1
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Kierremerkintä M30 x 1,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — II5793-00 — 06.03.2003 —