Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 7 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 400 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 50 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 10 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...8,1 |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2 |
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
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | messinki niklattu; PBT |
Näyttö |
|
---|
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x Ø 28 mm; koodaus: A |
---|