Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Erityispiirre | Pidennetty tuntoetäisyys; Optinen säätöapu |
---|
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tuntoetäisyys [mm] | 8 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...6,5 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Paino [g] | 113,398 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 43 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: messinki PTFE-pinnoitettu; Kytkentäosa: PC |
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optinen säätöapu | kyllä |
Toimitettavat osat |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR; säteilytetty; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |