You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IG5002

Induktiivinen anturi

IG5002

IG-3005-APOG

Induktiivinen anturi

IG5002

IG-3005-APOG

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: IG5400 Tuotevertailu: IG5002 / IG5400 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto avautuva
Tuntoetäisyys [mm] 5
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 80
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...55 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 400
Kytkentätaajuus DC [Hz] 200
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 5
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 5 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...4,05
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
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
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 80
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²