You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. IG0318

Induktiivinen anturi

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Induktiivinen anturi

IG0318

IGA2005UARLA/SC/SL/LS-300BL

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 5
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1
Sovellutus
Erityispiirre Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan kyllä
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] 47...63
Käyttöjännite [V] 20...140 AC/DC
Suojausluokka I
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 5,5
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] 5,5
Minimikuormitus [mA] 5,5
Maks. vuotovirta [mA] 1,7 (140 V AC/DC)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] 300
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 420
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] 420; (/ 300 AC (20ms / 0,5Hz))
Kytkentätaajuus AC [Hz] 25
Kytkentätaajuus DC [Hz] 500
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi pitotoiminto
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 5
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 5 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...4,05
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M18 x 1
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit messinki; PES; PTFE-pinnoitettu
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, punainen
käyttö 1 x LED, vihreä
oikosulku 1 x LED, vihreä/punainen vilkkuu
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x 7/8"; koodaus: A