1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Teollisuus, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutukset
  6. IFS305

Induktiivinen anturi

IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104

IFS305

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Sopii teollisuus-, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksiin
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Korjauskerroin 1: Vakio tuntoetäisyys kaikilla metalleilla
  • Suuri kytkentätaajuus
  • Tärinän- ja iskunkestävä
  • ce
  • eac
  • cul
  • ec19352004
Lataa
Technische Details
Sovellutus
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan kyllä
Maks. magneettikenttäkestoisuus [mT] 300
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] < 20
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...6,48
Pidennetty tuntoetäisyys kyllä
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1 / messinki: 1 / alumiini: 1 / kupari: 1
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Korjauskerroin = 1 kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
EN 55011 luokka B
Tärinänkestoisuus
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 pyyhkäisyjaksoa per taajuus; 1 oktaavi per minuutti 3 akselin suhteen
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms puolisini; 3 iskua kullekin kaikissa suunnissa 3 koordinaattiakselin suhteen
Iskunkestävyys (jatkuva)
EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms puolisini; 4000 iskua kullekin kaikissa suunnissa 3 koordinaattiakselin suhteen
Nopea lämpötilanmuutos
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 jaksoa
Suolasuihkutesti
EN 60068-2-52 Kb Kovuusaste 5 (4 testijaksoa)
MTTF [vuotta] 473
UL-hyväksyntä
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Limited Voltage/Current
UL-hyväksyntänumero A005
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 25,5
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 60
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: LCP valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: ruostumaton teräs (1.4404 / 316L)
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 4 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - pistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja grafiikat
Asennus
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — IFS305-00 — 04.09.2017 —