1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IFS20A

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Korvataan tuotteella: IF503A – Tuotevertailu: IFS20A / IF503A

IFS20A

Induktiivinen anturi

IFB3004BBPKG/M/US-104-DPS/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 4
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 45
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys
Sovellutus Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 10; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 700
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Toimintaetäisyys [mm] 0...3,24
Pidennetty tuntoetäisyys kyllä
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3
Hystereesi [% Sr:stä] 1...20
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
ATEX-merkintä II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [vuotta] 1676
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 0,045
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 45
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PEEK
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 4 x 90° LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — FI-FI — IFS20A — 24.11.2008 —