You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IFM216

Induktiivinen anturi

IFM216

IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO

Induktiivinen anturi

IFM216

IFKC004BBSKG/M/60V/US-104-DRO

  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus liikkuvan kaluston sovellutuksiin
  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
  • Hyvä häiriönsietokyky
  • Laaja käyttölämpötila- ja käyttöjännitealue
  • Hyvä tiiviysluokka vaativiin ympäristöolosuhteisiin
  • ce
  • ukca
  • ccc
  • e1r
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto avautuva
Tuntoetäisyys [mm] 4
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 70
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys
Sovellutus Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa sovellutuksissa
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...60 DC
Virrankulutus [mA] < 10; (vain 3-johdinkäytössä)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5; (100 mA)
Minimikuormitus [mA] 2; (vain 2-johdinkäytössä)
Maks. vuotovirta [mA] 0,5; (vain 2-johdinkäytössä)
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 400
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Toimintaetäisyys [mm] 0...3,24
Pidennetty tuntoetäisyys kyllä
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4
Hystereesi [% Sr:stä] 1...20
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit
EMC
KFZ-tilat (autoteollisuus)
kohinaemissio ja kohinanesto: ECE R10 E1 tyyppihyväksyntä
häiriökestoisuus DIN ISO 11452-2 mukaan 100 V/m
johtuvat häiriöt ISO 7637-2: 2004 (pulssit 1...4) ja ISO16750-2: 2012 (kytkentäpiikit) mukaiset 24 V verkot
pulssi 1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
vaativuustaso III III III III III III Test A
vikakriteeri C A C A A C C
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV verkko, johtimien välillä
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
EN 55011 luokka B
Tärinänkestoisuus
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50 pyyhkäisyjaksoa; 1 oktaavi per minuutti, 3 akselin suhteen
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms puolisini; 3 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa / -40...85 °C
Iskunkestävyys (jatkuva)
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 iskua kukin jokaisen 3 koordinaattiakselin suunnassa / -20...50 °C
Nopea lämpötilanmuutos
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 jaksoa
Suolasuihkutesti
EN 60068-2-52 Kb vaativuustaso 5 (4 testijaksoa)
MTTF [vuotta] 662
UL-hyväksyntä
Ta 0...40 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Class 2
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 30,1
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 70
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit kotelo: ruostumaton teräs; tuntopinta: LCP luonnollinen ; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 4 x 90° LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu