1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Vakio tuntoetäisyys kaikilla metalleilla
  6. IFC246

IFC246

Induktiivinen anturi

IFK3008-BPKG/K1/V4A/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
  • eac
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 8
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 65
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet; Korjauskerroin = 1; Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan
Sovellutus Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Suojaus sähkömagneettisia kenttiä vastaan kyllä
Maks. magneettikenttäkestoisuus [mT] 300
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] 20
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Kytkentätaajuus DC [Hz] 2000
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 8
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 8 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...6,5
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 1 / messinki: 1 / alumiini: 1 / kupari: 1
Hystereesi [% Sr:stä] 3...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Korjauskerroin = 1 kyllä
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...70
Suojausluokka IP 68; ("Coolant")
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF säteily 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF johtava 10 V
EN 55011 emissio luokka B
MTTF [vuotta] 661
UL-hyväksyntä
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Jännitesyöttö Limited Voltage/Current
UL-hyväksyntänumero A005
Tiedostonumero UL E174191
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 27,3
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M12 x 1 / L = 65
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: LCP valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki valkopronssipäällystetty
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 4 x 90° LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — IFC246-01 — 29.06.2017 —