Mitat [mm] | M12 x 1 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1356 |
Paino [g] | 143 |
---|---|
Mitat [mm] | M12 x 1 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |