You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IF5792

Induktiivinen anturi

IF5792

IFB2002-ARKG/UP/US-100-IRS RT

Induktiivinen anturi

IF5792

IFB2002-ARKG/UP/US-100-IRS RT

  • Kaksijohdinteknologia
  • Suuri kytkentätaajuus
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Tarkka paikan valvonta koneissa
  • ce
  • ukca
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Tuntoetäisyys [mm] 2
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M12 x 1
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus kyllä
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 4,6
Minimikuormitus [mA] 4
Maks. vuotovirta [mA] 0,6
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 150
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1200
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 2
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 2 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...1,6
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,05
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
MTTF [vuotta] 2744
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 38,8
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M12 x 1
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit messinki niklattu; PC
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, punainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A