1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. IF5447

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Induktiivinen anturi

IFK3004LAPOG/V4A

IF5447

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • ce
Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...30 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka II
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Sähköinen rakenne PNP
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 300
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 4
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 4 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...3,25
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus ei sallittu
Mitat [mm] M12 x 1
Kierremerkintä M12 x 1
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4571/316); PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, punainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — IF5447-00 — 06.03.2003 —