1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Paikannusanturit
  4. Induktiiviset anturit
  5. Sensors for limited space
  6. IE5165

Tuote ei enää saatavilla – arkistokirjaus

Päättymispäiväys: {{"2019-03-31T00:00:00.000+01:00" | date}}

Induktiivinen anturi

IE-3001-ANOG/20m

IE5165

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
  • Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Tilaa säästävä liitinteknologia
  • Suuri kytkentätaajuus
  • Selkeästi erottuva tilanosoitus
  • ce
Lataa
Technische Details
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 1000
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 1
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 1 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...0,8
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
Hystereesi [% Sr:stä] 1...15
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] -10...10
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
MTTF [vuotta] 2673
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M8 x 1 / L = 50
Kierremerkintä M8 x 1
Materiaalit PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Tarvikkeet (toim. mukana)
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — IE5165-00 — 13.01.2017 —