You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Induktiiviset anturit
  4. Kaikki induktiiviset anturit
  5. IE5089

Induktiivinen anturi

IE5089

IEB3001-BNOG/20m

Induktiivinen anturi

IE5089

IEB3001-BNOG/20m

  • Erittäin lyhyt kotelo
  • Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Tilaa säästävä liitinteknologia
  • Kestävä metallikotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Suuri kytkentätaajuus
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
  • ce
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto avautuva
Tuntoetäisyys [mm] 1
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M8 x 1 / L = 35
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 10...36 DC
Virrankulutus [mA] 15; (24 V)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus ei
Lähdöt
Sähköinen rakenne NPN
Lähtötoiminto avautuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 1
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 200
Kytkentätaajuus DC [Hz] 750
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz]
1000 nb
Oikosulkusuojaus ei
Ylikuormitussuojaus ei
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] 1
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] 1 ± 10 %
Toimintaetäisyys [mm] 0...0,8
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,3 / kupari: 0,2
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
EN 60947-5-2
EN 55011 luokka B
MTTF [vuotta] 2673
Mekaaniset tiedot
Kotelo kierremalli
Asennus uppoasennus sallittu
Mitat [mm] M8 x 1 / L = 35
Kierremerkintä M8 x 1
Materiaalit messinki valkopronssipäällystetty; PBT
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Tilanosoitus 1 x LED, keltainen
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
lukkomutterit: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 20 m, PVC; 3 x 0,14 mm²